Plaques de support Klippon® POK pour applications avec plaques de mise à la terre
Caractéristiques principales de la vaste gamme de produits :
• Disponible en 17 tailles
• Deux finitions standard (couleurs) : gris (similaire au RAL 7001 pour l'usage industriel) et noir (similaire au RAL 9011 pour les environnements difficiles, Ex)
• Couvercle avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente
• Joint moulé en silicone ou chloroprène
• Perçages de fixation à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour assurer une protection élevée contre les infiltrations IP66
• Essai de résistance aux chocs jusqu'à 7 joules
• Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne
• Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage
• Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
• Classe incendie jusqu'à E60 en fonction de la configuration
-
Référence produit:1534360000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 113 mm, Largeur: 142.5 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
-
Référence produit:1534410000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 203 mm, Largeur: 238 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
-
Référence produit:1534440000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 359 mm, Largeur: 383 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
-
Référence produit:1534430000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 203 mm, Largeur: 583 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
-
Référence produit:1534350000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 77 mm, Largeur: 207 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
-
Référence produit:1534420000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 204 mm, Largeur: 382 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent
-
Référence produit:1534370000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Plaque de montage, Hauteur: 113 mm, Largeur: 243.5 mm, Profondeur: 1.5 mm, Matériau: Tôle d'acier, zinguée, zingué, argent