Klippon® POK
Caractéristiques principales de la vaste gamme de produits :
• Disponible en 17 tailles
• Deux finitions standard (couleurs) : gris (similaire au RAL 7001 pour l'usage industriel) et noir (similaire au RAL 9011 pour les environnements difficiles, Ex)
• Couvercle avec vis en acier inox, à tête cruciforme / à fente
• Joint moulé en silicone ou chloroprène
• Perçages de fixation à l'extérieur de la zone d'étanchéité pour assurer une protection élevée contre les infiltrations IP66
• Essai de résistance aux chocs jusqu'à 7 joules
• Montage directement sur le boîtier ou par le biais d'une plaque de maintien interne
• Montage directement sur paroi possible grâce à perçages de fixation ou pieds de montage
• Filetages pour la fixation de rails profilés et de plaques de montage
• Classe incendie jusqu'à E60 en fonction de la configuration
• Weidmüller est en mesure de fabriquer et fournir ce boîtier en fonction des spécifications du client - équipé de toutes les bornes et de tous les presse-étoupes nécessaires.
Klippon® POK 080806 - 75 x 80 x 55 mm
Klippon® POK 081106 - 75 x 110 x 56 mm
Klippon® POK 081606 - 75 x 160 x 56 mm
Klippon® POK 081906 - 75 x 190 x 55 mm
Klippon® POK 082306 - 75 x 230 x 56 mm
Klippon® POK 121209 - 120 x 122 x 90 mm
Klippon® POK 122209 - 120 x 220 x 90 mm
Klippon® POK 161609 - 160 x 160 x 90 mm
Klippon® POK 162609 - 160 x 260 x 90 mm
Klippon® POK 163609 - 160 x 360 x 90 mm
Klippon® POK 165609 - 160 x 560 x 90 mm
Klippon® POK 252512 - 250 x 255 x 120 mm
Klippon® POK 252516 - 250 x 255 x 160,5 mm
Klippon® POK 254012 - 250 x 400 x 120 mm
Klippon® POK 254016 - 250 x 400 x 160,5 mm
Klippon® POK 256012 - 250 x 600 x 120 mm
Klippon® POK 404012 - 405 x 400 x 120 mm
Accessoires - Klippon® POK
-
Référence produit:1306000000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 55 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
-
Référence produit:1305810000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 55 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1306010000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 110 mm, Profondeur: 56 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
-
Référence produit:1305820000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 110 mm, Profondeur: 56 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1305830000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 56 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1306020000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 56 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
-
Référence produit:1306030000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 190 mm, Profondeur: 55 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
-
Référence produit:1305840000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 190 mm, Profondeur: 55 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1305850000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 230 mm, Profondeur: 56 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1306040000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 75 mm, Largeur: 230 mm, Profondeur: 56 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
-
Référence produit:1305870000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 120 mm, Largeur: 122 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1306050000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 120 mm, Largeur: 122 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
-
Référence produit:1305880000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 120 mm, Largeur: 220 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1306070000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 120 mm, Largeur: 220 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
-
Référence produit:1306080000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
-
Référence produit:1305890000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 160 mm, Largeur: 160 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1305900000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 160 mm, Largeur: 260 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1306090000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 160 mm, Largeur: 260 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir
-
Référence produit:1305910000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 160 mm, Largeur: 360 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, gris argent
-
Référence produit:1306100000Conditionnement:1 Pièce
Klippon POK (boîtier vide en polyester), Boîtier vide, Hauteur: 160 mm, Largeur: 360 mm, Profondeur: 90 mm, Matériau de base: Polyester renforcé fibre de verre, non traité, brillant, noir