Propriétés
Version | Contact à sertir |
Référence | 2565910000 |
Type | HDC MBUS4 F AWG22-20 |
GTIN (EAN) | 4050118575460 |
Qté. | 100 Pièce |
Poids net | 0,001 g |
Température limite | -40 °C ... 90 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |
Contacts | décolleté |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Diamètre du contact mâle Ø | 1 mm |
Longueur de dénudage, raccordement nominal | 4,5 mm |
Matériau | Alliage de cuivre |
Matériau des contacts | Alliage de cuivre |
Section de raccordement du conducteur, max. | 0,5 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 0,34 mm² |
Surface | or |
Série | ModuPlug |
Type | Femelle |
Type de raccordement | Raccordement à sertir |
Version insert | MBUS |
Courant nominal | 4 A |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Surface du contact | doré |
Type | Femelle |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96206) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2565910000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2565910000) |
Documentation utilisateur | [Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86772) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000796 |
ETIM 7.0 | EC000796 |
ETIM 8.0 | EC000796 |
ETIM 9.0 | EC000796 |
ETIM 10.0 | EC000796 |
ECLASS 9.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 9.1 | 27-44-02-04 |
ECLASS 10.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 11.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 12.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 13.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 |
ROHS | Conforme |
Accessoires
-
Référence produit:2592650000Conditionnement:1 Pièce
Pince à sertir les contacts
-
Référence produit:2592680000Conditionnement:1 Pièce
Localisateur pour pince à sertir
ConnecteursConnecteurs industriels étanchesRockStar® ModuPlugInserts pour donnéesConnecteur de données à confection sur siteOutils