Indicateur d'état optique
Les parasurtenseurs Weidmüller VPU I (type I), VPU II (type II) et VPU III (type III) réduisent efficacement les interférences de couplage qui peuvent survenir lors des surtensions transitoires, même nettement en dessous des limites de coordination de l'isolement prescrites dans EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. Il en résulte que l'ensemble de l'installation est ainsi moins perturbée. Les parafoudres sont coordonnés par des moyens techniques. Ainsi, le découplage entre les types I, II et III est inutile. Les parafoudres sont testés selon la norme IEC 61643-1 / DIN EN 61643-11 et peuvent être installés sur des systèmes selon IEC 61643-12 / VDE 0675-6-12 et IEC 62305-4 / VDE 0185-4. Cette protection contre l'éclair et la surtension est indiquée pour être utilisée dans les systèmes d'alimentation électrique. Weidmüller propose différents produits en fonction du type de réseau électrique et du niveau de tension. La série VPU AC II F est caractérisée par un fusible intégré dans le parafoudre. Ces parafoudres ne nécessitent pas de fusible.
-
Ürün No.:2827580000Ambalaj birimi:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Class II surge protection, no leakage current, Single-phase, TN
-
Ürün No.:2827620000Ambalaj birimi:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Overvoltage protection for low-voltage supply, Single-phase, TN, TT, IT with N, IT without N
-
Ürün No.:2827590000Ambalaj birimi:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Class II surge protection, no leakage current, Single-phase, TN-S
-
Ürün No.:2827600000Ambalaj birimi:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Class II surge protection, no leakage current, TN-C
-
Ürün No.:2827630000Ambalaj birimi:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Class II surge protection, no leakage current, TN-C-S, TN-S, TT, IT with N, IT without N
-
Ürün No.:2827610000Ambalaj birimi:1 PC
Surge voltage arrester, Low voltage, Class II surge protection, no leakage current, TN-S
Added to Your Shopping Cart