속성
버전 | TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 5 A, PUSH IN |
주문 번호 | 2663150000 |
유형 | TOP 24-230VUC 24VDC5A ED2 |
GTIN(EAN) | 4050118697926 |
수량 | 10 items |
깊이 | 87.8 mm |
깊이 (인치) | 3.457 inch |
높이 | 89.4 mm |
높이 (인치) | 3.52 inch |
너비 | 12.8 mm |
폭 (인치) | 0.504 inch |
순중량 | 60 g |
보관 온도 | -40 °C...70 °C |
작동 온도 | -20 °C...60 °C |
습도 | 5–95% 상대 습도, TU = 40°C, 비응축 |
MTTF | 654 a |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
주변 온도(작동), 최대 | 60 °C |
결선 단면적 AWG, 최소 | AWG 26 |
결선 단면적 AWG, 최대 | AWG 14 |
도체의 유형 |
경질 구리 컨덕터
연질 구리 컨덕터 |
오염 심각도 수준 | 2 |
정격 제어 전압 | 24…230 V UC ±10 % |
공칭 제어 전류 |
9.5 mA @ 24 V DC
1.1 mA @ 230 V DC 18 mA @ 24 V AC 3.0 mA @ 230 V AC |
정격 전류 AC |
18 mA @ 24 V AC
3.0 mA @ 230 V AC |
정격 전류 DC |
9.5 mA @ 24 V DC
1.1 mA @ 230 V DC |
전원 정격 |
230 mW @ 24 V DC
255 mW @ 230 V DC 430 mVA @ 24 V AC 690 mVA @ 230 V AC |
상태 표시기 | 녹색 LED |
보호 회로 | 정류기 |
입력 주파수 | 3 Hz |
정격 제어 전압에서 이탈한 교체 릴레이의 코일 전압 | 예 |
교체 릴레이의 코일 전압 | 24 V DC |
정격 스위칭 전압 | 3...33 V DC |
연속 전류 | 5 A |
정격 스위칭 전류 | 5 A |
유입 전류 | 15 A / 10 ms |
켜기 지연 | ≤ 40 ms |
끄기 지연 | ≤ 80 ms |
최대 부하 시의 전압 강하 | ≤ 0.3 V |
누출 전류 | <10 µA |
최소 스위칭 전류 | 1 mA |
단락 방지 | 아니요 |
보호 회로, 부하측 | 환류 다이오드 |
접점 유형 | 1 NO 접점 (MOS-FET) |
최대 스위치 주파수 (AC 제어 전압) | 3 Hz |
최대 스위치 주파수 (DC 제어 전압) | 3 Hz |
작동 고도 |
≤ 2000 m
해발 |
레일 | TS 35 |
테스트 버튼 사용 가능 | No |
기계적 스위치 위치 표시 | 아니요 |
컬러 코드 | 검정 |
UL94 가연성 등급 구성요소 |
|
정격 전압 | 300 V |
오염 심각도 | 2 |
서지 전압 범주 | III |
제어 측면 - 부하 측면에 대한 기중 거리 및 연면 거리 | ≥ 6 mm |
제어 측면 - 부하 측면에 대한 절연 강도 | 3.51 kVeff / 1분 |
입력 및 출력의 절연 유형 | 강화 절연 |
인근 접점의 절연 유형 | 기본 절연 |
장착 레일에 대한 절연 강도 | 3.51 kVeff / 1 분 |
보호 등급 | IP20 |
인증 번호(DNV) | TAA00001E5 |
인증 번호(cULus) | E141197 |
와이어 결선 방식 | PUSH IN |
탈피 길이, 정격 결선 | 9 mm |
클램프 범위, 정격 결선 | 1.5 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.14 mm² |
클램프 범위, 최대 | 2.5 mm² |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 26 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14 |
와이어 단면, 솔리드, 최소 | 0.14 mm² |
와이어 단면, 솔리드, 최대 | 1.5 mm² |
와이어 단면적, 솔리드, 최소(AWG) | AWG 26 |
와이어 단면적, 솔리드, 최대(AWG) | AWG 16 |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.14 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm² |
와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG) | AWG 26 |
와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG) | AWG 14 |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.14 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 1.5 mm² |
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최소 | 0.14 mm² |
컨덕터 단면, 연선, AEH(DIN 46228-1), 최대 | 1.5 mm² |
블레이드 크기 | 0.4 x 2.0 mm |
승인/인증/적합성 문서 | [EU Konformitätserklärung / EU Decleration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96535) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205667) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2663150000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2663150000) |
사용자 문서 | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93137) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ETIM 10.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 |
인증 |     |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cULus) | E141197 |
액세서리
-
항목 번호:2749780000패키징 단위:1 PC
스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2 mm, 블레이드 길이: 60 mm, 블레이드 두께(A): 0.4 mm
-
항목 번호:1463540000패키징 단위:1 PC
TERMSERIES, 어댑터, DIN EN 60603-13 표준에 따른 10-폴 플러그, 긴 잠금 레버, 신호 경로 개수: 8, 정격 전압 DC : 24 V, 신호 경로당 정격 전류: 125 mA
-
항목 번호:1818400000패키징 단위:600 PC
WS, 단자대 마커, 10 x 6 mm, 피치(mm)(P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
공구스크류드라이버VDE 절연 스크류드라이버 및 세트일자 스크류드라이버
릴레이 모듈 & 솔리드 스테이트 릴레이범용 범위TERMSERIES추가 제품인터페이스 어댑터
마커단자대 마커MultiCardWSWS 10/6블랭크