IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA

est en cours de préparation afin de répondre aux exigences de l'ARC

Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G), Modèle US/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C

Référence produit 2873930000
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
Température de stockage
Température de fonctionnement
Humidité

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)
REACH SVHC
SCIP

Interface radio mobile

Bande de fréquences
Mode de fonctionnement
Module sans fil
Vitesse de transmission des radios mobiles

Conformité et agréments CEM

Choc
Norme de sécurité
Normes CEM
Standard de sécurité
Vibration

Conditions ambiantes

Altitude de service
Humidité
Température de fonctionnement , max.
Température de fonctionnement , min.
Température de stockage, max.
Température de stockage, min.

Garantie

Période

Interfaces

Affichage LED
Entrées digitales
Fonction bouton de réinitialisation
Nombre de ports
Nombre de slots pour la carte SIM
Nombre de slots pour les cartes SCM
Port USB
Ports RJ45
Raccordement pour antennes externes
Raccordement série
Sorties digitales
Type de fente pour carte SCM
Type de fente pour carte SIM

Fonctions de gestion

Configuration de l'appareil
Fonction de surveillance
Gestion de l'adresse IP
Gestion de la synchronisation du temps

Alimentation électrique

Consommation de courant
Plage de tension d'alimentation
Protection contre inversions de polarité
Protection contre les surintensités
Raccordement
Tension d#92alimentation

Caractéristiques de routage

Fonctions de pare-feu
Fonctions de routage
Fonctions NAT
Fonctions VPN

Caractéristiques techniques

Degré de protection
Matériau de base du boîtier
Type de montage
Vitesse

Technologie

Normes
Protocole

Note importante

Informations sur le produit

Classifications

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0