Digitale Ausgangsmodule
Digitale Ausgangsmodule P- oder N-schaltend; kurzschlussfest; bis zu 3-Leiter+FE
Digitale Ausgangsmodule liegen in den Varianten 4DO, 8DO mit 2- und 3-Leiter Technik, 16DO mit oder ohne PLC-Interface-Anschluss vor. Sie werden hauptsächlich für das Einbinden von dezentralen Aktoren eingesetzt. Alle Ausgänge sind für DC-13-Aktoren gemäß DIN EN 60947-5-1 sowie IEC 61131-2 Spezifikation ausgelegt. Analog zu den digitalen Eingangsmodulen sind Frequenzen bis zu 1 kHz möglich. Maximale Sicherheit des Systems wird durch den Schutz der Ausgänge gewährleistet. Er besteht aus einem automatischen Wiederanlauf nach einem Kurzschluss. Gut erkennbare LEDs signalisieren zudem den Status des gesamten Moduls wie auch einzelner Kanäle.
Neben den Standardanwendungen digitaler Ausgangsmodule gehören auch Spezialvarianten zum Programm, etwa das Modul 4RO-SSR für schnell schaltende Anwendungen. Mit Solid-State-Technologie ausgestattet, stehen hier jedem Ausgang 0,5 A zur Verfügung. Ein weiteres ist das Relaismodul 4RO-CO für leistungsintensive Applikationen. Es ist mit vier Wechslerkontakten ausgestattet, für eine Schaltspannung von 255 V UC optimiert und für Schaltstrom von 5 A ausgelegt.
Die Modulelektronik versorgt die angeschlossenen Aktoren aus dem Ausgangsstrompfad (UOUT).
-
Art.-Nr.:1315220000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:1315230000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal, 2 A je Kanal
-
Art.-Nr.:2457250000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal
-
Art.-Nr.:1315240000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:1315250000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 16 Kanal
-
-
-
Art.-Nr.:1394420000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, 4 Kanal, Digitalsignale, Ausgang
-
Art.-Nr.:1315410000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 4 Kanal
-
-
Référence produit:1315430000Csomagolási egység:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 8 Kanal
-
Art.-Nr.:1315440000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, 16 Kanal
-
Art.-Nr.:1315450000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, PLC
-
Art.-Nr.:1315550000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, Relais
-
Art.-Nr.:1315540000VPE:1 Stück
Remote-IO-Modul, IP20, Digitalsignale, Ausgang, Relais