2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 10.00-10.16 mm - LMZF 10
Tension clamp connection with a 135° outlet direction, in variable pitch: 10.00 - 10.16 mm (1 part with 2 pitches).
Rated data:
- 24A at 40°C / 1000V (IEC) or 15A / 300V (UL)
- 0.13 - 2.5 mm² (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- Flammability class according to UL 94: V0
- Safe: ATEX certification Ex II 2GD / Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U) optional
- Temperature resistant: long-term resistance up to 120°C provided by high-performance Wemid insulation material
- Adaptable: simple pitch adaptation from 10.00 to 10.16 mm (0.400 inch)
- Convenient: optional lever for simple opening of terminal point
-
Produkt ID:1953470000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953480000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953490000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 4, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953500000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 5, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953510000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953520000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953530000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 8, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953540000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 9, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953550000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 10, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953560000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 11, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953570000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 12, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s kotevní svorkou, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953930000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953940000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953950000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 4, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953960000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 5, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953970000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953980000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1953990000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 8, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1954000000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 9, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box
-
Produkt ID:1954010000Pakningsenhed:100 ks
Svorka PCB, 10.00 mm, Počet pólů: 10, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.5 mm, pocínované, Oranžová, Připojení upínací svorkou s akčním členem, Upínací rozsah, max. : 2.5 mm², Box