LMZFL 10/135
Пружинное соединение, с направлением вывода провода под углом 135°, с различными величинами шага 10,00-10,16 мм (1 компонент = 2 шага).
Номинальные данные:
• 24 A при 40 °C/1000 В (IEC) или 15 A/300 В (UL)
• 0,13-2,5 мм² (IEC)/26-14 AWG (UL)
• Класс пожаростойкости согласно UL 94: V0 Преимущества использования:
• Безопасность: сертификат ATEX Ex II 2GD/Ex e II (KEMA07 ATAEX0047U), дополнительно
• Устойчивость к высоким температурам: способность выдерживать длительную температуру до 120 °C благодаря изоляционному материалу Wemid с высокими эксплуатационными характеристиками
• Вариативность: удобная регулировка шага с 10,00 до 10,16 мм (0,400 дюйма)
• Удобство: дополнительный рычаг для удобства открывания контактного гнезда
-
№ продукта:1953930000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 2, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953940000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 3, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953950000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 4, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953960000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 5, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953970000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 6, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953980000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 7, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1953990000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 8, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
Produkt ID:1954000000Unidad de embalaje:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 9, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1954010000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 10, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1954020000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 11, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик
-
№ продукта:1954030000Упаковочная единица:100 Штука
Клемма печатной платы, 10.00 mm, Количество полюсов: 12, 135°, Длина штифта для припайки (l): 3.5 mm, луженые, оранжевый, Пружинное соединение с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 2.5 mm², Ящик