Klippon® K 02 - 64 x 98 x 34 mm
Quelque soit le projet de l'utilisateur, Weidmüller propose une large gamme de boîtiers en aluminium parfaitement ajustés à ses besoins.
Notre gamme très complète de boîtiers offre les avantages suivants :
• Disponible en deux finitions de surface : naturelle et électrolaquée (RAL 7001)
• Avec joint moulé en chloroprène en standard (joint moulé en silicone disponible en option)
• Système de fermeture standardisé avec tête de vis à fente Torx pour 19 tailles d'enceintes
• Perçages de montage à l'extérieur du joint d'étanchéité
• Classes de protection IP élevées : IP66, IP67 et IP68 selon DIN EN 60529
• Tenue aux chocs jusqu'à 7 (10) Joules
• Les boîtiers sont certifiés cULus et DNV GL, et ils respectent également la norme portant sur les boîtiers vides.
• Convient aux applications ferroviaires selon la norme EN 45545-2:2013
• Alliage résistant à l'eau de mer
• Boîtiers de distribution standardisés avec perçages filetés et différentes configurations de bornes
-
Référence produit:1565250000Conditionnement:6 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 64 mm, Largeur: 98 mm, Profondeur: 34 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, non traité, argent
-
Référence produit:1939550000Conditionnement:6 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 64 mm, Largeur: 98 mm, Profondeur: 34 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, non traité, argent
-
Référence produit:1937840000Conditionnement:6 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 64 mm, Largeur: 98 mm, Profondeur: 34 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent
-
Référence produit:9529110000Conditionnement:6 Pièce
Klippon K (boîtier vide en aluminium), Boîtier vide, Coffret aluminium, Hauteur: 64 mm, Largeur: 98 mm, Profondeur: 34 mm, Matériau de base: Aluminium AlSi12, Électrolaqué, structuré, gris argent