Vlastnosti
Verze | Fotovoltaika, Kombinovaná skříň, PV Next, 1100 V, 10 MPP, 2 vstupy / 1 výstup na MPP, Přepěťová ochrana I / II, WM4C |
Číslo objednávky | 8000112516 |
Typ | PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1R WM4 11 |
GTIN (EAN) | 4099986850019 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 256 mm |
Hloubka (v palcích) | 10,079 inch |
Výška | 470 mm |
Výška (v palcích) | 18,504 inch |
Šířka | 600 mm |
Šířka (v palcích) | 23,622 inch |
Čistá hmotnost | 15 588,679 g |
Okolní teplota | -25 °C…50 °C |
Vlhkost | 5–90 %, (bez kondenzace) |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Časový interval | 5 let |
Jmenovité DC napětí | 1 100 V |
Jmenovitý krátkodobý odpor proudu |
|
Proud na maximální výkonový bod, max. | 35 A |
Izolační materiál | Polyester vyztužený skleněnými vlákny, polykarbonát |
Odolnost proti nárazu | IK10 v souladu s IEC 62262 |
Připojení krytu | Prostřednictvím montážních podpěr |
Stupeň krytí | II |
Typ montáže | Upevňovací oka |
Řetězec typu připojení | Zástrčka WM4C |
Místo instalace | Chráněná venkovní oblast (>1 km od moře) |
Standardy | EN 61643-31 |
Stupeň krytí | IP65 |
DC vstup + a - |
|
Funkční uzemňovací konektor |
|
Fuses | Ne |
Max. počet DC vstupů | na bod maximálního výkonu 2 paralelně zapojené vstupy |
Pomocný kontakt přepěťové ochrany |
|
Počet bodů maximálního výkonu (MPP) | 10 |
Počet vstupů vedení | 20 |
Počet řetězcových vstupů na MPP | ≤ 2 |
Typ pojistky | Ani kazeta, ani držák pojistek |
Počet vstupů | 20 |
Max. počet DC výstupů | na bod maximálního výkonu 1 výstup |
Výstup DC + a - |
|
Celkový vybíjecí proud Icelkový ( 8/20µs) | 50 kA |
Celkový vybíjecí proud Icelkový (10/350 µs) | 12,5 kA |
Maximální stejnosměrné provozní napětí DC režimu UPCV +/-, -/PE, +/PE | 1 100 V |
Ochrana proti přepětí na DC straně | 1000 V typ I + II |
PV napětí systému, max. Ucpv | 1 100 V |
Spotřeba v pohotovostním režimu PC | < 0,2 W |
Standardy | EN 61643-31 |
Stupeň krytí Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV |
Stupeň krytí Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
Stupeň krytí Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
Stupeň krytí Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
Testovací zkušební proud Iimp (10/350 µs) | 6.25 kA |
Třída požadavků | Typ I/II |
Vybíjecí proud In (8/20 µs) | 20 kA |
Vybíjecí proud, max. (8/20 µs) | 40 kA |
Zkratový proud ISCPV | 11 000 A |
Provedení sepnutí odpojovače | žádný spínač |
Typ napětí | DC |
Informace o produktu |
Číslo SCIP bylo přiděleno kvůli obsahu olova vyššímu než 0,1 % čisté hmotnosti. Pokyny pro bezpečné používání podle ECHA: Identifikace nebezpečné látky je dostatečná, aby umožnila bezpečné používání předmětu po celou dobu jeho životního cyklu, včetně fáze životnosti, demontáže a odpadu/recyklace |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_301042) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323279) |
Technická dokumentace | [Schematic diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314756) |
Uživatelská dokumentace |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
Bílý papír |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
Dlouhá specifikace |
Kombinovaná skříň pro střídače s 10 MPP sledovačem, vhodný pro ochranu stejnosměrné strany fotovoltaického systému podle normy EN 51543-32. MPP1: 2 vstupy, připojení přes konektor WM4 C, kompatibilní s typem kabelu TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 1 výstup, připojení přes konektor WM4 C, kompatibilní s typem kabelu TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 MPP2 až 10: shodné s MPP1 Max. napětí řetězce Uoc: 1100V 1 kombinovaný svodič třídy/typu I + II se signálním kontaktem Připojení signálního kontaktu přes kabelové vývodky (8-12mmØ) max. průřez vodiče: 1,5mm² Připojení funkčního uzemnění přes kabelové vývodky (8-12mmØ) Průřez vodiče: 16-25 mm² Třída ochrany: IP65 Všechny jsou zabudovány do polyesterového pouzdra vyztuženého skleněnými vlákny. Rozměry VxŠxH: 467x600x250 mm Schválení podle norem IEC 61439-1:2011 a EN 61439-2:2011 pro nízkonapěťová spínací a řídicí zařízení. |
Schválení |  |
ROHS | Shoda |
Příslušenství
-
ID výrobku:3077650000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Blind plug, Příslušenství, Záslepka, 50 kusy
-
ID výrobku:2749810000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 3.5 mm, Délka čepele: 100 mm, Tloušťka čepele (A): 0.6 mm
-
ID výrobku:2749850000Obalová jednotka:1 ks
Šroubovák, Šířka čepele (B): 5.5 mm, Délka čepele: 125 mm, Tloušťka čepele (A): 1 mm
-
ID výrobku:2659350000Obalová jednotka:100 ks
Kabelové vázací pásky, 4.5 x 290 mm, Polyamid 66, 220 N
-
ID výrobku:1157820000Obalová jednotka:1 ks
Nástroje na řezání, Řezací nástroj k jednoručnímu ovládání
-
ID výrobku:2877850000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 V
-
ID výrobku:2877860000Obalová jednotka:1 ks
Fotovoltaika, Kabel s konektorem Y, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 V
FotovoltaikaPříslušenstvíSealing sets
NářadíŠroubovákyVDE izolované šroubováky a setyPlochý šroubovák
Cabinet InfrastructureKabelové vázací páskySpeciální kabelové páskyUV-rezistentní kabelové pásky
NářadíStříháníNástroje na řezání
FotovoltaikaPříslušenstvíSpojování kabelů PVKabely s konektorem Y
Je příslušenstvím
Náhradní díly
-
ID výrobku:2534300000Obalová jednotka:9 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Přepěťová ochrana I / II, Náhradní svodič
-
ID výrobku:2530600000Obalová jednotka:9 ks
Přepěťová ochrana, Nízké napětí, Příslušenství, Přepěťová ochrana I / II, Náhradní svodič
Ochrana proti blesku a přepětíSPD pro energetické systémyFotovoltaikaVPU PV I + II1000 VNáhradní bleskojistka