Tulajdonságok
Rendelési szám | 2856740000 |
Típus | WIPL 20W DC RC MF MA |
GTIN (EAN) | 4064675537052 |
Mélység | 105 mm |
Mélység (coll) | 4,134 inch |
Magasság | 44 mm |
Magasság (coll) | 1,732 inch |
Szélesség | 250 mm |
Szélesség (coll) | 9,842 inch |
Hossz | 250 mm |
Hossz, inch | 9,842 inch |
Nettó tömeg | 720 g |
Tárolási hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
Üzemi hőmérséklet | -40 °C...55 °C |
Páratartalom | 5...95% páralecsapódás nem megengedett |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétellel |
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
Csatlakozás típusa | Kerek dugaszolható csatlakozó fix számú pólussal |
Csatlakozó keresztmetszet, max. | 2,5 mm² |
Csatlakozó keresztmetszet, min. | 0,5 mm² |
Eltérés mértéke | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Felszerelés típusa | Magnet |
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeztetés | Tetszőleges |
Fényszín (CCT) | 5700K |
Fényáram | 2 000 lm |
Gyorsulás csúcsértéke, L típus | 70 m/s² |
Gyorsulás mértéke | 50 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Halogén | Nem |
Hatékonysági osztály (az EU 874/2012 irányelve szerint) | E |
Konfekcionált csatlakozó keresztmetszete | 2,5 mm² |
LED modul alakja | További |
LED élettartam | > 50.000 h |
Magasság | ≤ 3000 m |
Megszakító | <10 A |
Névleges feszültség | 24 V |
Rezgésállóság, EN 60721-3-3 | 3M3 osztályú szinuszos, álló |
Rövidzárlat-védelem |
Igen
belső |
Szennyezés súlyossága | 2 |
Szigetelési feszültség | <500 V (ház/PE) |
Szilikon | Nem |
Túlfeszültség kategória | II |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Védelmi osztály |
IP54
IP67 |
Védettségi osztály | II |
Ütésállóság, EN 60721-3-3 | 3M3 osztály, hordozható |
Bemeneti feszültség | 21.5...60 V DC |
DC bemenő feszültség tartomány | 21.5…60 V DC |
Névleges teljesítmény | 20 W |
Névleges áram | 420 mA |
Katalógusok | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9,1 | 27-11-03-45 |
ECLASS 10.0 | 27-11-03-45 |
ECLASS 11.0 | 27-11-03-45 |
ECLASS 12.0 | 27-11-03-45 |
ECLASS 13.0 | 27-11-03-45 |
ECLASS 14.0 | 27-11-03-45 |
Jóváhagyások | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Megfelel |
UL File Number Search | [UL weboldal](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Tanúsítvány száma (cULus) | E345151 |