SAIL-VSBD-M12G Zener 다이오드
바이드뮬러에서는 M8/M12 플러그와 커넥터 없는 종단이 적용된 결선 라인으로 밸브 플러그를 제공할 수 있습니다. 밸브 플러그의 상태는 LED로 표시됩니다. 밸브 플러그에는 보호 회로가 있습니다. 바이드뮬러 제품군에는 밸브 플러그 유형 A, B 및 C 그리고 DIN과 산업 표준이 포함됩니다. 나사로 고정하면 보호 등급 IP 67이 충족됩니다. 아웃렛 방향도 중요한 요소이므로 바이드뮬러는 다양한 버전을 제공합니다.
-
항목 번호:9457781000패키징 단위:1 PC
밸브 케이블 (선조립), 직선형 플러그 - 밸브 플러그, DIN 디자인 B(10 mm), M12 = A-코딩, 케이블 길이: 10 m, PUR, 검정
-
항목 번호:9457780500패키징 단위:1 PC
밸브 케이블 (선조립), 직선형 플러그 - 밸브 플러그, DIN 디자인 B(10 mm), M12 = A-코딩, 케이블 길이: 5 m, PUR, 검정
-
항목 번호:9457780300패키징 단위:1 PC
밸브 케이블 (선조립), 직선형 플러그 - 밸브 플러그, DIN 디자인 B(10 mm), M12 = A-코딩, 케이블 길이: 3 m, PUR, 검정
-
항목 번호:9457780150패키징 단위:1 PC
밸브 케이블 (선조립), 직선형 플러그 - 밸브 플러그, DIN 디자인 B(10 mm), M12 = A-코딩, 케이블 길이: 1.5 m, PUR, 검정
Added to Your Shopping Cart