BUL 10.16HP/180
OMNIMATE Power BU / SU 10.16HP - la classe di potenza da 50 kVA
Più corrente per una maggiore potenza.
Grazie al sistema di contatti sovraccaricabile, l'attuale classe superiore del sistema dei connettori di potenza OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP consente una trasmissione dell'energia ad innesto con riserve di carico massime. HP è l'acronimo per High Performance, rimarcato dall'elevata temperatura d'esercizio in continuo di 120 °C. La soluzione su misura innestabile per tutte le applicazioni che devono soddisfare 600 V UL o 1.000 V (IEC) a max. 76 A (IEC) e 54 A (UL).
Più corrente per una maggiore potenza.
Grazie al sistema di contatti sovraccaricabile, l'attuale classe superiore del sistema dei connettori di potenza OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP consente una trasmissione dell'energia ad innesto con riserve di carico massime. HP è l'acronimo per High Performance, rimarcato dall'elevata temperatura d'esercizio in continuo di 120 °C. La soluzione su misura innestabile per tutte le applicazioni che devono soddisfare 600 V UL o 1.000 V (IEC) a max. 76 A (IEC) e 54 A (UL).
-
Produkt ID:1289010000Pakningsenhed:50 PC
PCB plug-in connector, female header, closed side, THT solder connection, 10.16 mm, Number of poles: 4, 180°, Solder pin length (l): 4.5 mm, silver-plated, black, Box
-
Produkt ID:1289000000Pakningsenhed:50 PC
PCB plug-in connector, female header, closed side, THT solder connection, 10.16 mm, Number of poles: 2, 180°, Solder pin length (l): 4.5 mm, silver-plated, black, Box
-
Produkt ID:1341270000Pakningsenhed:50 PC
PCB plug-in connector, female header, closed side, THT solder connection, 10.16 mm, Number of poles: 3, 180°, Solder pin length (l): 4.5 mm, silver-plated, black, Box
Added to Your Shopping Cart