SV-SMT 7.62HP 90LSF BX
Точные решения для мощного оборудования
Большие резервы мощности для увеличения нагрузочной способности:
Устройство среднего класса системы силовых соединительных разъемов OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP благодаря большому диапазону зажимаемых проводов, высокой устойчивости к перегрузкам и широчайшему набору вариантов и аксессуаров является ключевым устройством серии HP. HP значит "High Performance" (высокая мощность), что означает не только максимальный ток без ухудшения характеристик до 50 °C, но и неограниченную сертификацию по UL для 600 В. Кроме того, эти соединительные разъемы согласно стандарту на оборудование IEC61800-5-1 соответствуют требованиям по защите от прикосновения для сетей 400 В TN (+3,0 мм).
-
№ продукта:2499710000Упаковочная единица:30 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Припаеваемый фланец под винты, Соединение THT/THR под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 5, 90°, Длина штифта для припайки (l): 2.6 mm, луженые, черный, Ящик
-
№ продукта:2499690000Упаковочная единица:48 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Припаеваемый фланец под винты, Соединение THT/THR под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 3, 90°, Длина штифта для припайки (l): 2.6 mm, луженые, черный, Ящик
-
№ продукта:2499680000Упаковочная единица:60 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Припаеваемый фланец под винты, Соединение THT/THR под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 2, 90°, Длина штифта для припайки (l): 2.6 mm, луженые, черный, Ящик
-
№ продукта:2499700000Упаковочная единица:36 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, Припаеваемый фланец под винты, Соединение THT/THR под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 2.6 mm, луженые, черный, Ящик