SV-SMT 7.62HP 90LSF
Soluciones perfectas para aplicaciones de potencia
Mayor reserva de potencia para una mayor carga admisible:
la clase media del sistema de conectores de potencia OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP, gracias a su alta capacidad de embornado, a la gran capacidad de sobrecarga y a la amplia selección de variantes y accesorios, es el soporte del rendimiento de la serie HP. HP es la sigla de "High Performance": esto significa no solo la máxima corriente hasta 50 °C sin deriva térmica, sino también la homologación total según UL para 600 V. Además, estos conectores cumplen con la seguridad frente al contacto con los dedos en redes TN de 400V (+3,0 mm) exigida por la norma sobre aplicaciones IEC61800-5-1.
-
N.º de artículo:2499710000Unidad de embalaje:30 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Sujeción lateral de soldadura, Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:2499690000Unidad de embalaje:48 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Sujeción lateral de soldadura, Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:2499680000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Sujeción lateral de soldadura, Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:2499700000Unidad de embalaje:36 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Sujeción lateral de soldadura, Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja