SV-SMT 7.62HP 90LSF BX
Tailor-made solutions for high performers
More power reserves for higher load bearing capacity:
The OMNIMATE Power BV / SV 7.62HP is the middle-class of the power connector systems. It has a large clamping capacity, high overload resistance and the largest range of variants and accessories to choose from: the high performer of the HP range. HP means High Performance – this performance covers a great deal: the full rated current up to 50°C without derating, unlimited 600-V approval according to UL, and the additional finger safety for 400 V-TN systems (+ 3.0 mm) in compliance with the application directive IEC 61800-5-1.
-
N.º de artículo:2499710000Unidad de embalaje:30 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Sujeción lateral de soldadura, Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 5, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:2499690000Unidad de embalaje:48 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Sujeción lateral de soldadura, Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 3, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:2499680000Unidad de embalaje:60 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Sujeción lateral de soldadura, Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja
-
N.º de artículo:2499700000Unidad de embalaje:36 Pieza
Conector para placa c.i., Conector macho, Sujeción lateral de soldadura, Conexión por soldadura THT/THR, 7.62 mm, Número de polos: 4, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.6 mm, estañado, negro, Caja