Switch gestiti
Controllo avanzato: le funzioni come VLAN e Quality of Service (QoS) consentono di configurare e ottimizzare con precisione la rete.
Sicurezza elevata: le funzioni di sicurezza integrate come le liste di controllo degli accessi (ACL) proteggono la rete da accessi non autorizzati.
Gestione semplice: le interfacce Web facili da usare e il supporto SNMP semplificano la gestione e la configurazione degli interruttori.
-
N. articolo:2682250000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, lite managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682260000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, lite managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 2 * SC Multi-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682270000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, lite managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 4x RJ45, 2 * SC Single-mode, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682280000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682290000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 6x RJ45 10/100BaseT(X), 2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682350000VPE:1 Pezzo
Switch rete, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2740420000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682340000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682360000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 12x RJ45, 2 * Slots 100/1000BaseSFP, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682310000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682330000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x porte combinate (10/100/1000BaseT(X) o 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682320000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Fast Ethernet, Numero di porte: 24x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682370000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 16x RJ45, 8x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:3109750000Confezione:1 Pezzo
Layer 3 Network Switch, managed, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 12x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682430000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 4 * RJ45 10/100/1000BaseT(X) PoE+, 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:2682420000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:3109760000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:3109770000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, managed PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 8x RJ45 10/100/1000 BaseT(X) PoE+, 4x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...75 °C
-
N. articolo:3109780000Confezione:1 Pezzo
Switch rete, 19" montaggio su rack, managed PoE, Gigabit Ethernet, Numero di porte: 22x RJ45 10/100/1000BASE-T(X) PoE+, 2x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) PoE+ or 100/1000BaseSFP), 2x 100/1000BaseSFP Slot, IP30, -40 °C...70 °C
-
N. articolo:2778950000Confezione:1 Pezzo
Layer 2 Network Switch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, IEC 61850-3 / IEEE 1613, alta tensione, Numero di porte: 7x RJ45 10/100BASE-T(X), 3x combo-ports (10/100/1000BASE-T(X) or 100/1000BaseSFP), IP30, -40 °C...85 °C