RIDERSERIES FG
Avec un niveau de couverture de diagnostic de 99 %, les relais avec contacts à guidage forcé appartiennent aux composants éprouvés de la technique de sécurité. À travers le verrouillage mécanique des contacts entre eux, ils garantissent un état de commutation synchrone sur les deux contacts. Ceci permet de garantir que, en cas de défaut (par exemple en cas de fusion du contact de travail par surcharge), le contact de signalisation conserve le même état de commutation. Le contrôleur (ou le contrôleur de sécurité) détecte le contact d'alerte et compare ensuite les valeurs de consigne et les valeurs réelles. Si une différence est constatée, des mesures peuvent alors être prises pour protéger le matériel et la vie humaine.
• 2 contacts inverseurs avec 6 A, guidés de force selon la norme EN 61810-3 type B
• Un composant éprouvé dans les technologies de sécurité
• Couverture des diagnostics de 99 %
-
Référence produit:1218410000Conditionnement:10 szt.
RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Référence produit:1218390000Conditionnement:10 szt.
RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC ±10 %, prąd trwały: 6 A, złącze sprężynowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Référence produit:1218380000Conditionnement:12 szt.
RIDERSERIES FG, Przekaźnik z zestykami o wymuszonym przełączaniu, Liczba styków: 2, Zestyki przełączne o wymuszonym przełączaniu (EN 61810-3 typ B) AgCuNi, Znamionowe napięcie sterowania: 24 V DC, prąd trwały: 6 A, złącze wtykowe, Dostępność przycisku testowego: Nie
-
Référence produit:8713720000Conditionnement:10 szt.
RIDERSERIES FG, Moduł LED z diodą zwrotną, Znamionowe napięcie sterowania: 6…24 V DC, złącze wtykowe
-
Référence produit:8690830000Conditionnement:10 szt.
RIDERSERIES FG, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, złącze śrubowe
-
Référence produit:8783930000Conditionnement:10 szt.
RIDERSERIES FG, Cokół przekaźnika, Liczba styków: 2, zestyk przełączny, złącze sprężynowe
-