真鍮製ケーブルグランド 安全増防爆 (Ex e) / 耐圧防爆 (Ex d) - Klippon KDSX
KDSX は、切頭円錐形の特殊リングを採用しています。リングの編組筐体強化は、ケーブルおよび配線の接続を可能にします。外装は、ケーブルとケーブルグランド間の導電性接続を確立します。また、KDSX には、ケーブル絶縁の外側と内側の部分にシーリングをする 2 点のシールが付属しています。ケーブルの筐体強化は、内部絶縁と外部絶縁の間に位置します。ケーブルグランドは、-60Cから+180Cの範囲の温度用シリコーンシールを備える。このシール材を使用すると、IP66またはIP67の保護を実現できます。KDSXは、高耐圧性の耐圧防爆 (Ex d) 封入および安全増防爆 (Ex e) での使用が許可されています。
Added to Your Shopping Cart