ユニバーサル信号変換器

WAS/WAZ6 TTA は、PC で構成可能なユニバーサルシグナルコンバータおよびトリップアンプです。単一のモジュールで分離、伝送、線形化、トリップ増幅の機能が組み合わされます。

これらの優れた特性と優れた構成機能を組み合わせることで、TTA は非常に特徴的なものになります。
TTA は広い電圧および周囲温度での、安定性と精度を備えています。それは標準センサーの種類に対応しています。

  • 全般的入力信号:抵抗温度計、サーモカップル、ポテンショメータ、周波数送信機、直流電圧信号、電流信号などの温度信号
  • ループ駆動式またはパッシブ入力
  • 広範囲の電源:18 264 V AC / DC
  • ユーザー定義の線形化
  • PC 上で入力と出力を設定可能
  • アナログ出力とリレー出力の組み合わせ
  • 周囲温度範囲は - 40 C ~ 70 C



CBX200 USB インターフェースは、PC への接続に使用されます。
WAS/WAZ6 TTA は、ATEX Zone 2 および UL C1D2 の承認を含むオプションとしても提供されます。


ユニバーサル信号変換器