シングルペアイーサネットアダプタ
シングルペアイーサネットは、データと電力を転送するために必要な配線ペアがひとつだけの技術です。
その結果、シングルペアイーサネットはフィールドレベル及び上位のネットワークで効果を発揮します。
シングルペアイーサネットの利点
- 整合性:シングルペアイーサネットによる、センサーからクラウドへのイーサネットベースの一貫した通信を実現
- 将来性:インダストリー4.0とIIoTのためのキーテクノロジ
- 柔軟性:最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新性:軽量で、必要スペースが少なく、設置作業が少ない
-
商品番号:2814400000販売単位:10 items
シングルペアイーサネット, アダプター, IEC 63171-2準拠SPEソケット, M8ソケットオス型接点, T1-B, IEC 63171-2, IEC 63171-5, IP65 (電源接続時)
Added to Your Shopping Cart