フィールドバス分配器
FBCon フィールドバス分電器は、PROFIBUS PA、Foundation フィールドバス (H1)、PROFIBUS DP、およびModbus RS485で使用できます。
1-way、2-way、4-way、8-wayの各分電器を使用して、現場に柔軟に設置できます。
FBCon は、減衰が最大 80 dB、保護等級 Ip66、幅広い動作温度範囲の EMC ケーブルグランドを使用し、過酷環境下での接続を安全に保護します。ハザードエリア向けの本質安全バリアントもあります。
プロパティ
FBCon シリーズの分電器には、多くのフォームが含まれます。製品名は、次のように個別の特長を示します:
1-way、2-way、4-way、8-wayの各分電器を使用して、現場に柔軟に設置できます。
FBCon は、減衰が最大 80 dB、保護等級 Ip66、幅広い動作温度範囲の EMC ケーブルグランドを使用し、過酷環境下での接続を安全に保護します。ハザードエリア向けの本質安全バリアントもあります。
プロパティ
- トランクとスプール用の EMC ケーブルグランド
- M12 コネクタ (スプール用)
- 外部接地スタッド
- 均圧要素
- 保護等級 IP66
- アルミニウム製およびステンレススチール製のバージョン
- 非 EX バージョン用の個別ブランチに統合された電流制限機能
FBCon シリーズの分電器には、多くのフォームが含まれます。製品名は、次のように個別の特長を示します:
- FBCon:フィールドバス接続
- PA:PROFIBUS-PA / Foundation フィールドバス
- DP:PROFIBUS-DP / Modbus RS485
- SS:ステンレススチール
- PG:ケーブルグランド
- PCG:プラスチック製ケーブルグランド
- CG/M12:メインケーブル用ケーブルグランド、およびスタブケーブル用の M12 プラグインコネクタ、および 1 方向:発信スタブ配線数 (ここでは、単線のスタブ配線)
- リミッタ:セグメントの保護機能。引込線で過負荷が発生した場合の PROFIBUS-PA ネットワーク保護
- EX / ATEX:危険場所 / 爆発性区域対応製品
-
-
商品番号:2066720000販売単位:100 items
VPK EX 7J(Exブランキングプラグ、プラスチック、7J), 閉鎖栓, 閉鎖状態, M 16, 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
商品番号:8564060000販売単位:1 items
バス端子付き標準分電器(アクティブ), 1方向分電器, IP65, IP66, 分岐ラインM12, 丸型
-
-
商品番号:2617180000販売単位:1 items
電流制限機能付き標準分電器, 1チャネル分電器リミッタ, IP66, IP67, 分岐ラインM12, 丸型
-
-
Product ID:8564070000Упаковочная единица:1 items
バス端子付き標準分電器(アクティブ), 2方向分電器, IP65, IP66, 分岐ラインM12, 丸型
-
-
商品番号:2617210000販売単位:1 items
電流制限機能付き標準分電器, 2チャネル分電器リミッタ, IP66, IP67, 分岐ラインM12, 丸型
-
商品番号:2703860000販売単位:1 items
電流制限機能付き標準分電器, 3チャネル分電器リミッタ, IP66, IP67, 幹線M20, 丸型
-
Added to Your Shopping Cart