Analogue output modules
2- or 4-wire connection; 16-bit resolution; 4 outputs
The analogue output module controls up to 4 analogue actuators with +/-10 V, +/-5 V, 0...10 V, 0...5 V, 2...10 V, 1...5 V, 0...20 mA or 4...20 mA with an accuracy of 0.05% of the measurement-range end value. An actuator with 2-, 3- or 4-wire technology can be connected to each plug-in connector. The measurement range is defined channel-by-channel using parameterisation. In addition, each channel has its own status LED.
The outputs are supplied from the output current path (UOUT).
-
Produkt ID:1315680000Pakningsenhed:1 Pieza
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
-
Produkt ID:2453880000Pakningsenhed:1 Pieza
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
-
Produkt ID:1315730000Pakningsenhed:1 Pieza
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
-
Produkt ID:2453870000Pakningsenhed:1 Pieza
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 4 canales, Intensidad/Tensión
-
Produkt ID:1510690000Pakningsenhed:1 Pieza
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, Intensidad/Tensión, 4 canales
-
Produkt ID:2705630000Pakningsenhed:1 Pieza
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 2 canales, Intensidad/Tensión
-
Produkt ID:2566100000Pakningsenhed:1 Pieza
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 2 canales, Intensidad/Tensión
-
Produkt ID:2566970000Pakningsenhed:1 Pieza
Módulo de E/S remoto, IP20, Señales analógicas, Salida, 2 canales, Intensidad/Tensión