Alimentation électrique sans interruption
En automatisation, une alimentation électrique à haute disponibilité de 24 V évite les arrêts coûteux des machines dus aux interruptions du réseau. Pour des interruptions de courte durée de l'ordre de plusieurs 100 ms, il est recommandé d'utiliser un module tampon sans maintenance avec une durée de vie dépendante de l'application allant jusqu'à dix ans. Des pannes de réseau plus longues sont pontées par notre unité d’alimentation sans interruption en conjonction avec un module de batterie. En fonction des exigences, ces modules fournissent de l'énergie jusqu’à 40 A pendant 30 minutes ou 1 A pendant 30 heures. La durée de vie de la batterie est garantie par la caractéristique de charge compensée en température. Les alimentations sans interruption de Weidmüller protègent de manière fiable les consommateurs 24 V DC contre les pannes de courant et les chutes de tension, telles que celles causées par des pannes de secteur, qui peuvent affecter la disponibilité du système. Avec le module de batterie associé et l'alimentation électrique, l'alimentation sauvegardée constitue un système d'onduleur DC complet avec des temps de sauvegarde de l'ordre de quelques minutes à quelques heures. La charge totale est divisée en charges non sûres et sûres.
Added to Your Shopping Cart