180°, USB type A/B, THT
産業用デバイスの信頼性の高い USB データインターフェース。多くの利点から、電気業界では USB ソケットが最も使用されています。
USB Type-A、B、C、マイクロ USB の広範なポートフォリオにより、将来性のある最大 10 Gbit/s の高速デバイス設計が可能です。USB PCB ソケットは、堅牢な規格である USB 2.0、3.0、3.1 に対応しており、高速かつ簡単なデータ転送を実現します。
個々のコネクタは高い耐久性といった要件を満たし、信頼性の高い接続技術を提供します。
USB Type-A、B、C、マイクロ USB の広範なポートフォリオにより、将来性のある最大 10 Gbit/s の高速デバイス設計が可能です。USB PCB ソケットは、堅牢な規格である USB 2.0、3.0、3.1 に対応しており、高速かつ簡単なデータ転送を実現します。
個々のコネクタは高い耐久性といった要件を満たし、信頼性の高い接続技術を提供します。
- 最大10.000回のプラグサイクル
- THT、THRまたはSMDのはんだ付け工程に対応
- 180° (垂直 / 縦型) または 90° (水平 / 横型) の種別をご利用いただけます
- ボックス (BX) またはロール (テープオンリール、RL) に梱包
- 強化金層による防食性の向上
- 10 Gbit/sのデータ転送に対応したUSB 3.1 ソケットが高速データ転送を実現
- USB Type-C ソケットは対称的な形状のため差し込み時の間違いがありません
- 安定したプラグ アンド プレイ操作 – システムをシャットダウンまたは再起動せずに接続と切断可能
-
商品番号:2710810000販売単位:110 items
データの最小化 – USBジャック, メス型ヘッダー, 480 Mbps, THRはんだ付け接続, 180°, ≥ 1500, ピッチ (mm) (P): 2.50 mm, 極数: 4, PBT, 黒色, トレイ(手動式アセンブリ)
-
商品番号:1985910000販売単位:100 items
データの最小化 – USBジャック, USB ジャック, 480 Mbps, THRはんだ付け接続, 180°, ≥ 1500, ピッチ (mm) (P): 2.00 mm, 極数: 4, PBT, 黒色, トレイ(手動式アセンブリ)
Added to Your Shopping Cart