Conectores para circuito impreso de datos OMNIMATE
Los componentes RJ45 de Weidmüller garantizan una transmisión fiable con velocidades de hasta 1 Gbit/s. Con distintas variantes para procesos de soldadura THT, THR o SMT, los conectores hembra son perfectos para todas las técnicas comunes de ensamblado de placas de circuitos impresos. Los distintos tipos de diseños de los conectores hembra para placas de circuitos impresos RJ45 permiten la adaptación al diseño de la caja individual.
-
商品番号:2726010000販売単位:100 Pieza
Conector para placa c.i., SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, plata, Tape
-
商品番号:2795120000販売単位:100 Pieza
Conector para placa c.i., SPE (Single Pair Ethernet), Brida de sujeción, Conexión por soldadura THT/THR, 1.80 mm, Número de polos: 2, 90°, Longitud del terminal de soldadura (l): 2.1 mm, Ni/Au, negro, Tape
-
商品番号:2795100000販売単位:100 Pieza
Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, Conexión por soldadura, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura THT/THR, 90°, Número de polos: 2, Tape
-
商品番号:2795110000販売単位:100 Pieza
Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, Conexión por soldadura, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura SMD, 180°, Número de polos: 2, Tape
-
商品番号:2735920000販売単位:100 Pieza
Conector de instalación, Conector para placa de circuitos impresos M8, Conexión por soldadura, IP67 con carcasa, Conexión por soldadura THT/THR, 180°, Número de polos: 2, Tape
-
商品番号:2726030000販売単位:20 Pieza
PCB, Caja de conector hembra M8, IP67, Montaje en panel posterior
-
商品番号:2726020000販売単位:10 Pieza
PCB, Caja de conector hembra M8, IP67, Montaje en panel frontal
-
商品番号:2739640000販売単位:10 Pieza
Contratuerca, PCB, Caja de conector hembra M8
-
商品番号:3095920000販売単位:42 Pieza
Bornes para circuito impreso, Borne para circuito impreso, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 2, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Tube
-
商品番号:3095980000販売単位:30 Pieza
Bornes para circuito impreso, Borne para circuito impreso, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 3, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Tube
-
商品番号:3095900000販売単位:42 Pieza
Bornes para circuito impreso, Borne para circuito impreso, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 2, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Tube
-
商品番号:3095910000販売単位:30 Pieza
Bornes para circuito impreso, Borne para circuito impreso, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 3, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Tube
-
商品番号:3077550000販売単位:71 Pieza
Bornes para circuito impreso, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 2, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Tube
-
商品番号:3077560000販売単位:49 Pieza
Bornes para circuito impreso, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 3.50 mm, Número de polos: 3, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Tube
-
商品番号:3077570000販売単位:60 Pieza
Bornes para circuito impreso, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 2, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Tube
-
商品番号:3077630000販売単位:39 Pieza
Bornes para circuito impreso, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT/THR, 5.00 mm, Número de polos: 3, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Tube
-
商品番号:3089370000販売単位:500 Pieza
Bornes para circuito impreso, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Caja
-
商品番号:3089380000販売単位:500 Pieza
Bornes para circuito impreso, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 3, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Caja
-
商品番号:3089350000販売単位:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 2, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Caja
-
商品番号:3089360000販売単位:100 Pieza
Bornes para circuito impreso, Diseño de bloques, cerrado lateralmente, Conexión por soldadura THT, 5.08 mm, Número de polos: 3, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, naranja, Caja