SPE Connectors
Az egyérpáras Ethernet egy olyan technológia, amely az adatok és a tápellátás továbbításához mindössze egyetlen pár vezetéket használ.
Eredményként az SPE lesz a kívánt hálózat terepszinten és azon túl is.
Az egyérpáras ETHERNET előnyei:
- Konzisztens: Az egyérpáras Ethernet segítségével uniformizálható az Ethernet-alapú kommunikáció az érzékelőktől a felhőig
- Időtálló: kulcsfontosságú technológia az Industry 4.0 és IoT területén
- Flexibilis: az akár 1000 m hatótávolság és az akár 1 Gbps átviteli sebesség lehetővé teszi az alkalmazások közötti használatot
- Innovatív: könnyebb, kisebb helyigény és egyszerűbb felszerelés
-
Art.-Nr.:2726010000VPE:100 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, SPE (Single Pair Ethernet), Rápattintható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 1.80 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 2.1 mm, Ni/Au, ezüst, Tape
-
Art.-Nr.:2795120000VPE:100 Darab
NYÁK dugaszoló csatlakozó, SPE (Single Pair Ethernet), Rápattintható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 1.80 mm, Pólusszám: 2, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 2.1 mm, Ni/Au, fekete, Tape
-
Art.-Nr.:2795100000VPE:100 Darab
Beépített dugók, M8 PCB betét, Forrasztott csatlakozás, IP67 házzal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 90°, Pólusszám: 2, Tape
-
Art.-Nr.:2795110000VPE:100 Darab
Beépített dugók, M8 PCB betét, Forrasztott csatlakozás, IP67 házzal, SMD-forrasztott csatlakozás, 180°, Pólusszám: 2, Tape
-
Art.-Nr.:2735920000VPE:100 Darab
Beépített dugók, M8 PCB betét, Forrasztott csatlakozás, IP67 házzal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 180°, Pólusszám: 2, Tape
-
Art.-Nr.:2726030000VPE:20 Darab
NYÁK, M8 aljzatház, IP67, Hátpanelre szerelés
-
-