Délka pouzdra 555 mm
Světla řady WIL-LED: jen 8 mm (9,4 mm s magnetem) vysoké svítidlo LED pro napětí 24 V DC s vysokou svítivou účinností a dlouhou životností (více než 60 000 h). Velmi robustní konstrukce s plným zalitím a kovovým pouzdrem – voděodolnost (IP67). Díky své barvě světla 6500 K (denní světlo) se hodí pro různé způsoby použití. Volitelně snadné připojení pomocí přípojek M12. Díky nízké spotřebě energie dostatečně malé napájení pro provoz s napětím 24 V.
-
ID výrobku:2535850000Obalová jednotka:1 ks
LED modul, 6500K, White, Šířka: 555 mm, Vstupní napětí: 24 V DC ± 10%, IP67, Prefabrikovaný kabel, Připojovací závit: M12
-
ID výrobku:2535860000Obalová jednotka:1 ks
LED modul, 6500K, White, Šířka: 555 mm, Vstupní napětí: 24 V DC ± 10%, IP67, Prefabrikovaný kabel, Připojovací závit: bez
Added to Your Shopping Cart