BVFL 7.62HP / BCF 3.81 180 SH - 인클로저 컨택트
피치 7.62의 PUSH IN 와이어 결선에서 전력 및 신호 접점이 있는 180° 암형 플러그.
IEC 61800-5-1 요구사항과 전력 접점 UL 1059 ClassC 600 V를 충족.
차폐 결선은 플러그인 과정 중에 직접 연결되어 금속 하우징 접촉면에 대해 내진동 기능을 제공하게 됩니다.
IEC 61800-5-1 요구사항과 전력 접점 UL 1059 ClassC 600 V를 충족.
자동 연동 기능이 있는 자가 잠금식 중간 플랜지는 기존의 솔루션에 비해 차지하는 공간을 1 피치 폭만큼 감소시켜 줍니다. 추가 장착 스크류를 사용하는 옵션도 제공됩니다.
이용자 애플리케이션에서 넓은 구역 차폐를 위한 사전 조립 플러그식 차폐 결선 포함.차폐 결선은 플러그인 과정 중에 직접 연결되어 금속 하우징 접촉면에 대해 내진동 기능을 제공하게 됩니다.
-
항목 번호:2681770000패키징 단위:20 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Диапазон зажима, макс. : 6 mm², Ящик
-
항목 번호:2427960000패키징 단위:20 Штука
Штекерный соединитель печатной платы, Гнездовой разъем, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 180°, PUSH IN с исполнительным устройством, Ящик
Added to Your Shopping Cart