BVFL 7.62HP SN / BCF 3.81 SN 180 MF SH
7.62 ピッチのプッシュイン接続技術のエネルギーおよびシグナル接続搭載 180° メス側プラグ。
IEC 61800-5-1 の要件を満たし、エネルギー接点 UL 1059 Class C 600 V を満たしています。
プラグインプロセス自体の間に直接、シールド接続は金属製ハウジングの接触範囲に振動耐性で取り付けられます。
IEC 61800-5-1 の要件を満たし、エネルギー接点 UL 1059 Class C 600 V を満たしています。
自動インターロック付属の自己保持型ミドルフランジは、従来のソリューションに比べて 1 ピッチ幅のスペース削減を実現しました。追加の取り付けネジを使用することもできます。
アプリケーションの広範囲な遮蔽に対応する、組立済差し込み式シールド接続が含まれます。プラグインプロセス自体の間に直接、シールド接続は金属製ハウジングの接触範囲に振動耐性で取り付けられます。
-
商品番号:2427960000販売単位:20 items
プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, 箱
Added to Your Shopping Cart