ソリッドステートリレー
MCZ モデルシリーズのリレーモジュールは、市販されているなかで最小のモジュールです。わずか 6.1 mm の幅により、パネル内のスペースを大幅に節約できます。このシリーズの全製品には 3 点の渡り配線端子があり、差し込み式渡り配線による簡易な配線によって区別されます。テンションクランプ接続システムは、100 万回以上の実績があり、極性違い防止が統合されているため、設置および操作時に高いレベルの安全性が確保されます。渡り配線コネクタからマーカーやエンドプレートなどのアクセサリを正確に適合させることで、MCZ モデルシリーズは汎用性が高く、使い勝手が良くなります。
- テンションクランプ接続
- 入出力に統合された渡り配線。
- クランプ導体の断面積は 0.5 ~ 1.5 mm²
- MCZ TRAK 種別のバリエーションは、特に輸送分野に適しており、 DIN EN 50155 準拠でテストされています
-
商品番号:8398940000販売単位:10 items
MCZモデルシリーズ, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 5 V TTL , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 100 mA, 耐張クランプ接続
-
商品番号:8324610000販売単位:10 items
MCZモデルシリーズ, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±16 % , 定格スイッチング電圧: TTL5 V, 持続電流: 8 ma、ファンアウト= 20 LS-TTL, 耐張クランプ接続
-
商品番号:8287730000販売単位:10 items
MCZモデルシリーズ, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V UC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC24 V±20%, 持続電流: 2 A, 耐張クランプ接続
-
商品番号:8365940000販売単位:10 items
MCZモデルシリーズ, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V UC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 20 mA, 耐張クランプ接続
-
商品番号:8421060000販売単位:10 items
MCZモデルシリーズ, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 120 V UC +5 / -15 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 50 mA, 耐張クランプ接続
-
商品番号:8421380000販売単位:10 items
MCZモデルシリーズ, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 230 V AC +5 % / -15 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, 持続電流: 20 mA, 耐張クランプ接続
-
商品番号:8820710000販売単位:10 items
MCZ-SERIES TRAK, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24...110 V DC -30 / +25 % , 定格スイッチング電圧: DC5...137.5 V, 持続電流: 250 mA @ 50 °C, 耐張クランプ接続