プラスチック製ケーブルグランド
真鍮、プラスチック、ステンレス製のケーブルグランドは、あらゆる業界のエンクロージャーに合わせて、最も多くの IP 保護等級に対応します。
一連のケーブルグランドとアプリケーションに応じて、ケーブルグランドは VDE、UL、UR、cULus、DNV GL、または EN 45545 に準拠して認可取得およびテストされます。
-
商品番号:1772280000販売単位:100 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1772290000販売単位:50 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 10 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1909860000販売単位:50 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 16, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:2811470000販売単位:50 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1772300000販売単位:50 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1772310000販売単位:25 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1909870000販売単位:50 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 25, 8 mm, OD min. 11 - OD max. 17 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1772320000販売単位:20 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 15 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1909880000販売単位:20 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 32, 10 mm, OD min. 15 - OD max. 21 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1772330000販売単位:10 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 18 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1909890000販売単位:10 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1772340000販売単位:10 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1772350000販売単位:10 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, M 63, 18 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
항목 번호:1568970000Ambalaj birimi:100 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 7, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1568980000販売単位:50 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 9, 8 mm, OD min. 4 - OD max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1568990000販売単位:50 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 11, 8 mm, OD min. 5 - OD max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1569000000販売単位:50 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 13.5, 10 mm, OD min. 6 - OD max. 12 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1569010000販売単位:50 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 16, 10 mm, OD min. 10 - OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1569020000販売単位:25 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 21, 11 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6
-
商品番号:1569030000販売単位:20 items
VG K(標準プラスチック製ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレート, PG 29, 11 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5バール(30分), ポリアミド6