TERMSERIES
Koppelrelais und Halbleiterrelais der TERMSERIES sind wahre Alleskönner im breiten Klippon® Relay Portfolio. Die steckbaren Module sind in vielen Varianten erhältlich und lassen sich schnell und einfach austauschen – ideal für den Einsatz in modular aufgebauten Systemen. Ihr großer beleuchteter Auswurfhebel dient zugleich als Status-LED mit integrierter Aufnahme für Markierer und erleichtert dadurch die Wartung. Produkte der TERMSERIES sind besonders platzsparend und in Baubreiten ab 6,4 mm erhältlich. Neben ihrer Vielseitigkeit überzeugen sie mit umfangreichem Zubehör und unbegrenzten Querverbindungsmöglichkeiten.
- 1 und 2 Wechsler,1 Schließer
- Eingangsspannungen 5 V DC und 12 V DC mit farbiger Markierung: DC: blau
- Dank hochwertiger Ausführung und keinen scharfen Kanten keine Verletzungsgefahr bei der Montage
- Trennwände zur optischen Trennung und Isolationsverstärkung
-
Produkt ID:2614830000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Produkt ID:2618180000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Produkt ID:1122740000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Produkt ID:1122750000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Produkt ID:1122860000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Produkt ID:1122870000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Produkt ID:2614820000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Produkt ID:2617860000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Produkt ID:2152860000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Produkt ID:2152880000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Produkt ID:2152870000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Produkt ID:2152890000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgSnO, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Produkt ID:2618060000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Produkt ID:2618120000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Produkt ID:1122980000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Produkt ID:1122990000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Screw connection, Test button available: No
-
Produkt ID:1123100000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Produkt ID:1123110000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 1, CO contact AgNi gold-plated, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 6 A, Tension-clamp connection, Test button available: No
-
Produkt ID:2614840000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 5 V DC ±20 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: No
-
Produkt ID:2618550000Pakningsenhed:10 PC
TERMSERIES, Relay module, Number of contacts: 2, CO contact AgNi, Rated control voltage: 12 V DC ±20 %, Continuous current: 8 A, PUSH IN, Test button available: No