Isolation du capteur
Pour découpler de manière fiable les signaux des capteurs sur le terrain, il faut des éléments de couplage peu encombrants et à commutation rapide. Nous proposons des relais statiques spéciaux pour l'isolation des capteurs, ainsi que des modules de relais avec des contacts plaqués or pour une commutation fiable des petits courants et tensions, comme c'est généralement le cas lors de la commutation des signaux des capteurs.
Relais statique pour l'isolation des capteurs (TERMOPTO et TERMSERIES)
Comme il y a souvent un nombre élevé de cycles de commutation dans l'isolation des capteurs, il est logique d'utiliser des relais statiques. Ils ne présentent aucune usure mécanique et fonctionnent donc de manière fiable à long terme. Nos relais statiques sont extrêmement compacts et, grâce à des accessoires adaptés, permettent une installation rapide. En utilisant les adaptateurs d'interface TERMSERIES en conjonction avec des câbles préassemblés, le temps de câblage peut être encore réduit.
Relais électromécaniques avec contacts en or (TERMSERIES)
Dans les applications où l'isolation des capteurs n'est effectuée qu'à intervalles plus longs et avec une faible puissance (< 30 V/10 mA), des couches d'oxyde peuvent se former sur les contacts. Cela se produit généralement dans les applications où les signaux sont transmis à des entrées de commande ou à des systèmes API. En raison des faibles charges, il n'y a pas assez d'arcs électriques au niveau des contacts pour enlever la couche d'oxyde lors de la commutation. C'est pourquoi on utilise des modules de relais avec des contacts en or résistant à l'oxydation.
-
Référence produit:2773750000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 230 V AC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773610000Conditionnement:10 Pièce
Relais statique, Tension nominale: 24...230 V UC , Tension de commutation nominale: 230 V AC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773520000Conditionnement:10 Pièce
Relais statique, Tension nominale: 12...60 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 230 V AC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773630000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 230 V AC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773710000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 230 V AC, Courant permanent: 0,1 A, PUSH IN
-
Référence produit:2773590000Conditionnement:10 Pièce
Relais statique, Tension nominale: 230 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 0...48 V DC, Courant permanent: 500 mA, PUSH IN
-
Référence produit:2773550000Conditionnement:10 Pièce
Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±10 % , Tension de commutation nominale: 0...48 V DC, Courant permanent: 500 mA, PUSH IN
-
Référence produit:2773570000Conditionnement:10 Pièce
Relais statique, Tension nominale: 220 V DC , Tension de commutation nominale: 0...48 V DC, Courant permanent: 500 mA, PUSH IN
-
Référence produit:2773510000Conditionnement:10 Pièce
Relais statique, Tension nominale: 110 V DC ±10 % , Tension de commutation nominale: 0...48 V DC, Courant permanent: 500 mA, PUSH IN
-
Référence produit:2773670000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 500 mA, PUSH IN
-
Référence produit:2773530000Conditionnement:10 Pièce
Relais statique, Tension nominale: 12...60 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 0...48 V DC, Courant permanent: 500 mA, PUSH IN
-
Référence produit:2773620000Conditionnement:10 Pièce
Relais statique, Tension nominale: 24...230 V UC , Tension de commutation nominale: 0...48 V DC, Courant permanent: 500 mA, PUSH IN
-
Référence produit:2773720000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES compacte, Relais statique, Tension nominale: 24 V UC ±10 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 500 mA, PUSH IN
-
Référence produit:2663020000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24…230 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618110000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618160000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 24 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618060000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 5 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618120000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 12 V DC ±20 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618170000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 48 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non
-
Référence produit:2618070000Conditionnement:10 Pièce
TERMSERIES, Interface relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgNi, plaqué or, Tension nominale: 60 V UC ±10 %, Courant permanent: 6 A, PUSH IN, Levier de forçage disponible: Non