パワーソリッドステートリレー
最大30 Aまでの高AC負荷および最大15 AまでのDC負荷を、完全に摩耗なく、 高信頼性かつノイズレスに
スイッチ可能。高い耐衝撃性と耐振性、大きなスイッチング電流、およびシンプルな溶断のオプションにより、当社のソリッドステートリレーは、特にプロセス業界でのあらゆる電磁リレーを大きく上回る性能を発揮します。コンパクトモジュールは、低電力の動作要件を備え、応答時間
が短く、ノイズレスに動作します。電流モニタリングを内蔵したバージョンでは、オプションの単相制御ニットを使用すると、最大5つまでの並列接続負荷のスイッチング電流モニタリングが可能です。当社の新しい半導体リレーは、次のような
多様なタスクに最適です。パイプヒータと赤外線ヒータの切り替え、または永続的な電流モニタリング。
スイッチ可能。高い耐衝撃性と耐振性、大きなスイッチング電流、およびシンプルな溶断のオプションにより、当社のソリッドステートリレーは、特にプロセス業界でのあらゆる電磁リレーを大きく上回る性能を発揮します。コンパクトモジュールは、低電力の動作要件を備え、応答時間
が短く、ノイズレスに動作します。電流モニタリングを内蔵したバージョンでは、オプションの単相制御ニットを使用すると、最大5つまでの並列接続負荷のスイッチング電流モニタリングが可能です。当社の新しい半導体リレーは、次のような
多様なタスクに最適です。パイプヒータと赤外線ヒータの切り替え、または永続的な電流モニタリング。
- 17.8 mm以上の幅のコンパクト形状
- 最大30 A まで、15 A DCまでのスイッチング電流
- 高い衝撃耐性と耐振耐性
- ヒートシンクと、DINレールTS35に取り付けるための取り付けレールベースを内蔵しており、すぐに使用可能
- サーキットブレーカーによる短絡保護が可能
- 出力接続リングラグに最適
-
商品番号:2986890000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 3...32 V DC , 定格スイッチング電圧: 24…230 V AC +10% -15%, 持続電流: 20 A
-
商品番号:2986900000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 4…32 V DC , 定格スイッチング電圧: 42…600 V AC +10% -15%, 持続電流: 30 A
-
商品番号:2986920000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 4…32 V DC , 定格スイッチング電圧: 42…600 V AC +10% -15%, 持続電流: 30 A
-
商品番号:2986930000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 4.5…32 V DC , 定格スイッチング電圧: 20.4…1000 V DC (IEC), 持続電流: 15 A, ねじ接続
-
商品番号:2986910000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 5…32 V DC , 定格スイッチング電圧: 42…600 V AC +10% -15%, 持続電流: 20 A
Added to Your Shopping Cart