1相AC出力
最大30 Aまでの高AC負荷を、完全に磨耗なく、高信頼性かつノイズレスにスイッチ。
- 負荷回路1相:24...230 V AC / 20 A、42…600 V AC / 30 Aまたは24…1000 V DC / 15 A
- 17.8 mm以上の幅のコンパクト形状
- 電流モニタリングを内蔵したオプションバージョンにより、電流モニタリングが可能
- ヒートシンクと、DINレールTS35に取り付けるための取り付けレールベースを内蔵しており、すぐに使用可能
- サーキットブレーカーによる短絡保護が可能
- 出力接続リングラグに最適
-
商品番号:2986900000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 4…32 V DC , 定格スイッチング電圧: 42…600 V AC +10% -15%, 持続電流: 30 A
-
商品番号:2986890000販売単位:1 items
電源ソリッドステートリレー, ソリッドステート接点, 定格制御電圧: 3...32 V DC , 定格スイッチング電圧: 24…230 V AC +10% -15%, 持続電流: 20 A
Added to Your Shopping Cart