BasicLine-Serie B PoE
Merkmale der BasicLine Serie B Power-over-Ethernet unmanaged Switches
- Varianten mit 4 oder 8 IEEE 802.3af/at/bt-konformen PoE-Ports (bis zu 60 Watt Ausgangsleistung pro PoE-Port) mit einer Gesamtleistung von bis zu 144 Watt
- Integrierter DC/DC-Wandler zur Bereitstellung von PoE-Spannung für PDs über den gesamten PSE-Eingangsspannungsbereich von 12 bis 57 V DC
- Modelle mit Gigabit-Ethernet-Unterstützung, einschließlich Jumbo-Frame-Unterstützung für Anwendungen mit hohen Anforderungen an Bandbreite und Latenz
- Optimierte DIN-Rail-Clip sowie PUSH IN-Steckverbinder für eine schnelle und einfache Installation
- Dank einer Vielzahl von Zertifizierungen für den Einsatz in jeder Umgebung geeignet
- Zuverlässiger Betrieb dank redundanter Spannungseingänge, Fehlerrelais und LED-Diagnose
-
Art.-Nr.:2908200000VPE:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Number of ports: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:2908210000VPE:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 1x RJ45, 4x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:2908220000VPE:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Fast Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
-
Art.-Nr.:2908230000VPE:1 PC
Network switch, unmanaged PoE, Gigabit Ethernet, Number of ports: 8x RJ45 PoE++, IP30, -40 °C...75 °C
Ihrem Warenkorb hinzugefügt