絶縁変位接続 (IDC)
最近では、個別のケーブル長が必要になることがよくあります。これらの要求を満たすために、ワイドミュラーは個別調整の組立品対応の幅広いプラグインコネクタを提供していますM8、M12、M16、および 7/8" 接続への、個別調整可能な組立品対応のオス型プラグおよびメス側ソケットは堅固性が高く、例として、機械工学に最適です。M12 プラグインコネクタは、5 種の異なる接続システムを選択できます。IDC はこの技術により、導体を端子点に直接挿入し、クリンプや絶縁材を取り除くことなく、簡単かつ迅速に組み立てることができます。また、優れた機能安全性を備えています。
-
商品番号:1516330000販売単位:1 items
顧客スペックに合わせた既成ソケット, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67を接続
-
商品番号:1324020000販売単位:10 items
顧客スペックに合わせた既成プラグ, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67を接続
-
商品番号:2007500000販売単位:1 items
顧客スペックに合わせた既成プラグ, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67を接続
Added to Your Shopping Cart