diritto
I dispositivi periferici dovrebbero essere alimentati con maggiore potenza.Con il nuovo connettore ad innesto M12 di Weidmüller, è possibile fornire oltre 250 V e 2 A senza problemi.I connettori a innesto M12 compatti codificati A-, K-, L-, S e T sono progettati per la trasmissione di massimo 630 V DC o 60 V DC e 12 A.
-
N. articolo:2050700300Confezione:1 ks
Napájecí kabel, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 3 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
N. articolo:2050700500Confezione:1 ks
Napájecí kabel, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 5 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
N. articolo:2050700150Confezione:1 ks
Napájecí kabel, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 1.5 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
-
N. articolo:2050701000Confezione:1 ks
Napájecí kabel, jeden konec bez konektoru, M12, Počet pólů : 4, 10 m, pin, rovný, Stíněný: Ne, Materiál pláště: PUR, Halogen: Ne
Added to Your Shopping Cart