ソリッドステートリレー
超小型タームシリーズ-コンパクト TRAK コンプリートモジュールは、鉄道業界の厳格な規格に準拠しています。これらのリレーは恒久的に設置され、特に振動耐性を実現します。–40 ~ +70°C の温度範囲で確実に動作し、結露から保護されています。一般的な鉄道電圧の変動および遮断については、機能障害なく対応します。スリムで平らな形状により、どこにでも設置が可能です。さらにその外形は、試行錯誤を重ねたタームシリーズの外形と一致しているため、同モデルシリーズのすべてのアクセサリをそのまま使用することができます。つまり、鉄道業界以外の場所でも、極めて堅固なソリューションを実現できるのです。
- 厳格な鉄道規格 EN 50155、EN 61373、EN 45545-2 に準拠した開発
- 耐電圧変動および耐温度変動
- 耐衝撃および耐振動
- 幅わずか 6.4 mm、深さ 63 mm のきわめてコンパクトなサイズ
- ステータス LED 内蔵で容易に機能テストを実施可能
- タームシリーズのアクセサリ全機種に対応
-
商品番号:2773600000販売単位:10 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24...110 V DC -30 / +25 % , 定格スイッチング電圧: 5...110 V DC, 持続電流: 250 mA, PUSH IN
-
商品番号:2773440000販売単位:1 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, PUSH IN
-
商品番号:2773450000販売単位:1 items
TERMSERIESコンパクト, ソリッドステートリレー, 定格制御電圧: 24 V DC ±20 % , 定格スイッチング電圧: DC5...48 V, PUSH IN
Added to Your Shopping Cart