ACT20C - Trasduttore di misura compatibile con la rete
-
N. articolo:2044840000Confezione:1 szt.
Przetwornik natężenia prądu, Wejście : 0…5/10 A, Wyjście : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Przekaźnik
-
N. articolo:1510240000Confezione:1 szt.
Przetwornik natężenia prądu, Wejście : 0…5/10 A, Wyjście : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Przekaźnik
-
N. articolo:1510420000Confezione:1 szt.
Przetwornik natężenia prądu, Wejście : 0…40/50/60 A, Wyjście : 0(4)-20 mA, 0-10 V, Przekaźnik
-
N. articolo:1510370000Confezione:1 szt.
Brama do stacji ACT20C, konfigurowalny, Modbus TCP/IP, Rozdziela napięcie zasilania na szynie montażowej
-
N. articolo:1510340000Confezione:1 szt.
Zacisk terminatora magistrali do stacji ACT20C, Wejście : 0…40/50/60 A, Wyjście : Impuls
-
Tuotteen tunnus:1335140000Conditionnement:1 szt.
System magistrali szyny montażowej, Przykładowy zestaw, Obudowy OMNIMATE - seria CH20M, Szerokość: 25.1 mm
-
N. articolo:8000110028Confezione:1 szt.
Monitorowanie napięcia, Wejście : 8 x 0...10 V DC, Wyjście : 1 x Modbus RTU, Napięcie zasilania: 24 V DC ± 10 %
Added to Your Shopping Cart