製品情報
バージョン | CableLine, 導体およびケーブルマーカー, 2.5 - 5 mm, 6 x 4.2 mm, 黄色 |
注文番号 | 1868811741 |
種別 | CLI C 1-6 GE/SW IC CD |
GTIN (EAN) | 4032248588589 |
数量 | 250 items |
深さ | 5 mm |
奥行き(インチ) | 0.197 inch |
高さ | 6 mm |
高さ(インチ) | 0.236 inch |
幅 | 4.2 mm |
幅(インチ) | 0.165 inch |
正味重量 | 0.15 g |
動作温度範囲 | -30...80 °C |
REACH SVHC | / |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
ハロゲン | はい |
バージョン | CD |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
動作温度範囲 | -30...80 °C |
動作温度範囲、最大 | 80 °C |
動作温度範囲、最小 | -30 °C |
印刷 | IC |
印刷の配置 | 水平 |
印刷文字 | 文字の混在 |
印刷方法 | 熱エンボス加工 |
印刷種別 | 標準 |
印刷色 | 黒色 |
幅 | 4.2 mm |
抵抗コード準拠の素材色 | 4 |
推奨業種 |
プロセス
機械 |
材質 | PVC、ソフト、カドミウムなし |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 リール = 導体およびケーブルマーカー |
絶縁物断面、最大 | 5 |
色 | 黄色 |
ハロゲン | はい |
導体外径 | 2.5 - 5 mm |
導体外径、最大 | 5 mm |
導体外径、最小 | 2.5 mm |
導体断面、最大 | 4 mm² |
導体断面、最小 | 1.5 mm² |
接続配線の断面 | 1.5 - 4 mm² |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1868811741) |
製品変更通知 |
[49687](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49687)
[49688](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49688) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 適合 |