Vlastnosti
Verze | Vlečný kabel, PROFINET, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, M12 D-kódování – IP 67 rovný konektor samec, Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B), PUR, 4 m |
Číslo objednávky | 1025950040 |
Typ | IE-C5DD4UG0040MCSMCS-E |
GTIN (EAN) | 4050118778199 |
Množství | 1 ks |
Délka | 4 m |
Délka (v palcích) | 157,48 inch |
Čistá hmotnost | 284,92 g |
Skladovací teplota | -50 °C...70 °C |
Provozní teplota | -40 °C...70 °C |
Teplota instalace | -20 °C...60 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu s výjimkou |
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
Standard, izolační materiál | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
Standardní, materiál stínění | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Standardní, materiál vodiče | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
Standard, izolační materiál | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) |
Standardní konektor | IEC 61076-2-101 |
Standardní, materiál stínění | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |
Standardní, materiál vodiče | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
Barevná posloupnost vodičů – párů vodičů | bílá, žlutá, modrá, oranžová |
Barva opláštění | zelená (RAL 6018) |
Izolace | PE |
Izolace jádra vodiče, tloušťka | 0,38 mm |
Kompletní stínění |
Hliníková fólie
Stínicí oplet vyroben z měděných drátků |
Materiál pláště | PUR |
Materiál vodiče | Stáčený pocínovaný měděný vodič |
Počet vodičů | 4 |
Prameny | 7 |
Průměr pláště, max. | 6,7 mm |
Průměr pláště, min. | 6,3 mm |
Průměr vnitřního opláštění | 3,9 mm |
Průřez | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm² |
Průřez izolace | 1,5 mm |
Překrývání opletu stínění | 85 % |
Standardní označení | 2YH(ST)C11Y 2x2x0,75/1,5-100 LI VZN GN FRNC |
Stínění | SF/UTP |
Tloušťka materiálu opláštění | 0,9 mm |
Tloušťka opletu stínění | 0,13 mm |
Uspořádání jader vodiče | Čtyřcípá hvězda |
Výplň | Jako centrální prvek |
Charakteristická impedance | 100 ± 15 Ω při 1-100 MHz |
Doba propagace signálu | 5,3 ns/m |
Impedance přenosu | 20 mΩ/m při 10 MHz |
Kapacita při 1 kHz | 52 nF/km |
Kategorie | Kat.5 (ISO/IEC 11801) / Kat.5e (TIA T568-B) |
Odpor smyčky | 120 Ω/km |
Provozní napětí (UL klasifikace) | 600 V |
Provozní napětí, UL | 600 V |
Rozdílový odpor | 3 % |
Rychlost | 180 m/min |
Zkušební napětí: stínění vodič-vodič | 2000 Vef, 50 Hz, 1 min |
Zpožděné zkreslení | 40 ns/100m |
Bez obsahu silikonu | Ano |
Cykly ohybu | 3 mil. |
Halogen | bez halogenů, podle IEC 60754-2 |
Odolnost proti opotřebení | velmi dobré |
Odolnost proti šíření ohně | in accordance with IEC 60332-1 |
Odolnost vůči olejům | in accordance with IEC 60811-2-1 |
Odolné proti UV záření | Ano |
Poloměr ohybu, min., jen jednou | 5 *průměr |
Poloměr ohybu, min., opakovaný | 7,5 *průměr |
Rychlost | 180 m/min |
Síla při vytažení | ≤ 150 N |
Zrychlení | 4 m/s² |
Šíření ohně | Ne |
Zástrčka vlevo | M12, D-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
Zástrčka vpravo | M12, D-kódování, IP67, Kontakt samec, přímý, konektor, Plast, stíněné |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_156812) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ETIM 10.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |
Schválení |   |
ROHS | Shoda |
UL File Number Search | [Web UL](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Č. osvědčení (cULus) | E316369 |
Příslušenství
-
ID výrobku:1718411044Obalová jednotka:320 ks
TM-I, Vkládací značky, 12 x 4 mm, Bílá
-
ID výrobku:1910000000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj pro kabelové vývodky pro vedení a konektory M8, M12
-
ID výrobku:1900000000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12
-
ID výrobku:1900001000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj na kabelová těsnění pro litá vedení M12
-
ID výrobku:1920000000Obalová jednotka:1 ks
Nástroj pro kabelové vývodky pro vedení a konektory M8, M12
ZnačeníOznačení vodičů a kabelůZnačky na vodiče 0,22 – 500 mm²MultiCardTM-I vkládací značky do pouzderTM-I 12Prázdné
NářadíŠroubovákyRůznéScrewty® nástroj na kabelové průchodky
NářadíŠroubovákyRůznéScrewty® nástroj na kabelové průchodky s funkcí utahovacího momentu