Egenskaper
Utförande | Patchkabel, SPE-kontakt (IEC 63171-2) - IP20 rak honkontakt, SPE-kontakt (IEC 63171-2) - IP20 rak honkontakt, T1-B, PVC, 1 m |
Art.nr. | 2725850010 |
Typ | IE-S1DS2VE0010T01T01-E |
GTIN (EAN) | 4050118824544 |
Förp. | 1 items |
Längd | 1 m |
Bygglängd (tum) | 39,37 inch |
Nettovikt | 42 g |
Drifttemperatur | -40 °C...80 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
PoE / PoE+ | PoDL enligt IEEE 802,3bu / cg |
Spänningstålighet kontakt/kontakt | 1000 V DC |
Spänningstålighet kontakt/skärm | 2250 V DC |
Kontaktdon Norm | IEC 63171-2 |
Övertäckning skärmflätning | 80 % |
Antal ledare | 2 |
Area | 2*AWG 22 |
Avskärmning | STP |
Färkodning | vit/blå |
Isolering | PE |
Isoleringsdiameter 2 | 1,65 mm |
Manteldiameter, max. | 5,3 mm |
Manteldiameter, min. | 4,9 mm |
Mantelfärg | svart |
Material mantel | PVC |
Samlingsskärm | Skärmflätning av koppartråd |
Trådar | 7 |
Kapacitet vid 800 kHz | 1,6 nF/km |
Karakteristisk impedans | 100 ± 15 Ω vid 20 MHz |
Kategori | T1-B |
Kopplingsdämpning 1 till 600 MHz | Typ I |
Märkspänning (DC) | 60 V |
Motståndsdifferens | 2 % |
Märkström | 3,5 A |
Provspänning ledare-ledare-skärm | 1 kV DC, 1 min |
Överföringshastighet |
10/100 MBit/s
1000 Mbit/sek |
Böjradie | 20 mm |
Flamhärdighet | FT1 |
Färgkod | svart |
Halogener | Ja |
Oljebeständighet | IRM 902/903 oil resistance test at (70℃x4h) |
UV-beständig | enligt UL 1581 Sec. 1200 |
Stickkontakt höger | SPE, IP20, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, IEC 63171-2, skärmade |
Stickkontakt vänster | SPE, IP20, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, IEC 63171-2, skärmade |
Stickkontakt vänster | SPE, IP20, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, IEC 63171-2, skärmade |
Stickkontakt höger | SPE, IP20, honkontakt, rak, anslutningsstickpropp, Plast, IEC 63171-2, skärmade |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_174649) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2725850010) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002599 |
ETIM 7.0 | EC002599 |
ETIM 8.0 | EC002599 |
ETIM 9.0 | EC002599 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-08 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
Godkännanden |    |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E316369 |
Är tillbehör till
Är en motdel till
-
Produkt-ID:2795170000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, SPE (Single Pair Ethernet), Rasterfläns, THT/THR lödanslutning, 1.80 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 2.1 mm, Ni/Au, Silver, Tape
-
Produkt-ID:2726010000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, SPE (Single Pair Ethernet), Rasterfläns, THT/THR lödanslutning, 1.80 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 2.1 mm, Ni/Au, Silver, Tape
-
Produkt-ID:2795120000VPE:100 items
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, SPE (Single Pair Ethernet), Rasterfläns, THT/THR lödanslutning, 1.80 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 2.1 mm, Ni/Au, svart, Tape
PCB-plintar och -kontaktdonOMNIMATE-data kretskortskontaktSPE Connectors