製品情報
バージョン | インターフェース, RSM, 耐張クランプ接続 |
注文番号 | 1449320000 |
種別 | RSM-16 24VAC/DC 2CO Z |
GTIN (EAN) | 4050118253085 |
数量 | 1 items |
深さ | 66 mm |
奥行き(インチ) | 2.598 inch |
高さ | 109 mm |
高さ(インチ) | 4.291 inch |
幅 | 290 mm |
幅(インチ) | 11.417 inch |
正味重量 | 767.748 g |
保管温度 | -40...60 °C |
動作温度 | -25...50 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
動作温度 UL、最大. | 25 °C |
動作温度 UL、最小 | 0 °C |
定格電圧AC UN (供給) | 24 V |
定格電圧DC UN (供給) | 24 V |
定格電流(供給) | 1 A |
定格電圧AC UN (入力) | 24 V |
定格電圧DC UN (入力) | 24 V |
定格電圧AC UN (出力) | 250 V |
定格電流 I最大 (出力) | 4.6 A |
リレーごとの LED ステータス表示 | 緑色 |
制御側の接続 | LMZF 5.08 + IEC60603-13/DIN41651準拠のプラグインコネクタ、20ピン |
接続 (フィールド側) | LM2NZF 5.08mm |
機械的耐用期間 | 30 x 106開閉サイクル |
入力電圧 |
24 V AC、10%
24 V DC ± 10% |
入力電流 | DC 22.9 mA / AC 13.9 mA |
リレー種別 | RCL |
出力タイプ | 無電位接続 |
接点材質 | AgNi 90/10 |
定格電圧 | ≤ 250 V AC |
最大 AC 連続電流 | 5 A |
最小接点電圧 | 5 V |
最小接点電流 | 0.1 A |
汚染度レベル | 2 |
パルス電圧テスト (1,2/50μs) | 6 kV |
絶縁テスト電圧 AC | 1.2 kV |
定格入力絶縁電圧 | <50 V AC |
定格出力絶縁電圧 | 250 V AC |
過電圧カテゴリー入出力 | III |
過電圧カテゴリー出力/出力 | III |
汚染度レベル | 2 |
パルス電圧テスト (1,2/50μs) | 6 kV |
絶縁テスト電圧 AC | 1.2 kV |
クリアランス入出力 | ≥ 5.5 mm |
クランプ範囲、最大 | 2.5 mm² |
クランプ範囲、最小 | 0.13 mm² |
スリーブ付フレキシブル、最大 | 1.5 mm² |
フレキシブル、最大H05(07) V-K | 1.5 mm² |
フレキシブル、最小 H05(07) V-K | 0.5 mm² |
固定式、最大 H05(07) V-U | 1.5 mm² |
固定式、最小 H05(07) V-U | 0.5 mm² |
接続方式 | 耐張クランプ接続 |
最大配線断面、AWG | AWG 14 |
最小配線断面、AWG | AWG 26 |
被覆剥き長さ | 7 mm |
承認/証明書/適合証明書 | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153588) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002780 |
ETIM 7.0 | EC002780 |
ETIM 8.0 | EC002780 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-16 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 13.0 | 27-14-11-52 |
ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
認可 |   |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(UR) | E141197 |