製品情報
バージョン | フード分配器下部, M12, 30 V, A コード化, LED: いいえ, LEDイニシエータ: いいえ, 配線タイプ: 国民新党 |
注文番号 | 1816611000 |
種別 | SAI-8-M 5P M12 OL2 UT |
GTIN (EAN) | 4099987000109 |
数量 | 1 items |
深さ | 152 mm |
奥行き(インチ) | 5.984 inch |
高さ | 19.5 mm |
高さ(インチ) | 0.768 inch |
幅 | 60 mm |
幅(インチ) | 2.362 inch |
正味重量 | 100 g |
動作温度 | -20 - 90°C |
REACH SVHC | / |
クランプ範囲、最小 | 0.08 mm² |
クランプ範囲、最大 | 1.5 mm² |
ストレージスペース | 標準 |
分電器出力部 | フード分配器下部 |
定格電圧、最小 | 10 V |
定格電圧、最大 | 30 V |
テスト電圧 | 1 kV |
スロット当たりの最大電流容量 | 4 A |
合計電流 | 10 A |
信号当たりの電流 | 2 A |
電気的絶縁可能 | はい |
絶縁耐性 | 109 Ω |
プラグインステーションのコーディング | A コード化 |
保護度合い | IP68 |
極数 | 5 |
コンタクトソケット数 | 8 |
接続スレッド | M12 |
汚染度 | 3 |
火災挙動 | V-0 |
プラギング回数 | ≤ 50 |
LED | いいえ |
LEDイニシエータ | いいえ |
ハウジング主要材質 | Pocan |
ディストリビュータ素材 | プラスチック |
ハウジング色 | グレー、RAL 7032 |
フードシール素材 | ヴァイトン |
ねじソケット | ニッケルメッキ銅・亜鉛 |
接点材質 | CuZn |
接触表面 | 金メッキ |
接点支持素材 | PBT (UL 94 V0) |
極数 | 5 |
ケーブルキャリアに最適 | いいえ |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |