製品情報
バージョン | MetalliCard, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, 黒色 |
注文番号 | 2863650000 |
種別 | SFX-M 11/60-5 LRP AL SW |
GTIN (EAN) | 4064675597063 |
数量 | 500 items |
深さ | 0.8 mm |
奥行き(インチ) | 0.031 inch |
60 mm | |
高さ(インチ) | 2.362 inch |
幅 | 11 mm |
幅(インチ) | 0.433 inch |
正味重量 | 0.853 g |
動作温度範囲 | -55...130 °C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
パッケージ単位当たりマーカー数 |
|
ラベリングフィールドのサイズ | 11.2 x 45 mm |
動作温度範囲 | -55...130 °C |
動作温度範囲、最大 | 130 °C |
動作温度範囲、最小 | -55 °C |
幅 | 11 mm |
推奨業種 |
プロセス
エネルギー |
材質 | 陽極酸化アルミニウム |
組み合わせごとのマーカー数 | 1 MetalliCard = 導体およびケーブルマーカー |
色 | 黒色 |
ケーブルストラップ入力部 | 平型 |
導体外径 | 7 - 40 mm |
導体外径、最大 | 40 mm |
導体外径、最小 | 7 mm |
導体断面、最大 | 500 mm² |
導体断面、最小 | 16 mm² |
接続配線の断面 | 16 - 500 mm² |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290616) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2863650000) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | 適合 |