製品情報
バージョン | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側/中間ねじフランジ, THRはんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 5, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
注文番号 | 2629600000 |
種別 | SL 7.62IT/05/90MSF3 3.2SN BK BX SO |
GTIN (EAN) | 4050118893724 |
数量 | 36 items |
製品データ |
IEC: 630 V UL: |
パッケージ | 箱 |
深さ | 12.65 mm |
奥行き(インチ) | 0.498 inch |
高さ | 11.6 mm |
高さ(インチ) | 0.457 inch |
幅 | 45.1 mm |
幅(インチ) | 1.776 inch |
正味重量 | 3.87 g |
REACH SVHC | / |
製品ファミリー | OMNIMATE電源 – シリーズBL/SL 7.62IT |
接続方式 | 基板接続 |
PCB の取り付け | THRはんだ付け接続 |
ピッチ (mm) (P) | 7.62 mm |
ピッチ (インチ) (P) | 0.3 " |
外向きエルボ | 90° |
極数 | 5 |
極当たりソルダーピン数 | 1 |
ソルダーピン長 (l) | 3.2 mm |
はんだピン寸法 | 1.0 x 1.0 mm |
はんだピンの寸法= d公差 | +0,01 / -0,03 mm |
ソルダーアイレット穴直径 (D) | 1.4 mm |
ソルダーアイレット穴直径公差 (D) | +0.1 mm |
L1 (mm) | 38.1 mm |
L1 (インチ) | 1.5 " |
行数 | 1 |
ピンモデルシリーズ数量 | 1 |
保護度合い | IP20がインストール済み |
ねじフランジ用締付トルク、最小 | 0.15 Nm |
ねじフランジ最大締付トルク | 0.25 Nm |
プラギング回数 | 25 |
絶縁材 | PBT GF |
色 | 黒色 |
カラーチャート(類似) | RAL 9011 |
UL 94 可燃性等級 | V-0 |
接点材質 | 銅合金 |
接触表面 | 錫メッキ |
保管温度、最小 | -40 °C |
保管温度、最大 | 70 °C |
動作温度、最小 | -50 °C |
動作温度、最大 | 100 °C |
温度範囲、設置、最小 | -25 °C |
温度範囲、設置、最大 | 100 °C |
定格電流、最大極数(Tu=20°C) | 26 A |
定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 25 A |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2 | 630 V |
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2 | 500 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2 | 6,000 V |
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 6 kV |
クリアランス、最小 | 6.5 mm |
沿面距離、最小 | 8.1 mm |
クリアランス距離、最小 | 6.5 mm |
沿面距離、最小 | 11.2 mm |
パッケージ | 箱 |
VPE 長 | 338 mm |
VPE幅 | 130 mm |
VPEの高さ | 20 mm |
IPC準拠 | 適合性:製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。 |
注意事項 |
|
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |