ACT20 (DIN レールバスと電源を含む)
電源電圧の供給と分配を個別に行うための電源アダプタモジュール:ACT20 シリーズ / MICROSERIES 信号コンバータ対応。
22.5/6.1 mm 幅の電源 電圧供給モジュールは、アナログ信号コンバータのすぐ隣に取り付けられています。その後、24 VDC 電源電圧は任意でCH20M (ACT20 シリーズ) レールバス経由でビルディングシールドされるか、差し込み式 ZQV 4N (MICROSERIES) 渡り配線コネクタを使用して単純にビルディングシールドされます。
また、CH20 バスマウントプロファイルに取り付け装置の障害を検出する機能もあります。
エラーや障害が発生した場合、統合ステータスリレーは外部コントローラに共通のアラームを送信します。ACT20-Feed-In-PRO-S また、ふたつの電源ユニット (一次およびバックアップ電源として) を、ACT20 フィードイン PRO-S に接続できます。CH20 バス取り付けプロファイルに取り付けられたふたつのフィードインモジュールは、100 % の冗長電源を保証します。
電源 電圧供給およびエラーメッセージのステータスを表示する 3 つの LED が使用されます。
ACT20M-Feed-In PRO は、防爆エリア zone2 / Division2 アプリケーションでも使用できます。
-
商品番号:1335140000販売単位:1 Pezzo
Montaggio sistema bus su guida, Set campione, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Larghezza: 25.1 mm
-
商品番号:1282490000販売単位:1 Pezzo
Modulo di alimentazione, Distribuisce la tensione di alimentazione al bus guida
-
商品番号:8965500000販売単位:1 Pezzo
Modulo di alimentazione, Distribuisce la tensione di alimentazione al bus guida, Collegamento opzionale di alimentazione di backup
-
商品番号:2456870000販売単位:1 Pezzo
Modulo di alimentazione, Distribuisce la tensione di alimentazione al bus guida, Collegamento opzionale di alimentazione di backup
-
商品番号:1335150000販売単位:1 Pezzo
Montaggio sistema bus su guida, Set campione, OMNIMATE Housing - Serie CH20M, Larghezza: 25.1 mm